Home / Fi / NEO Accessories
NEO image

NEO

The New Enclosure Option - NEO - on selkeä valinta, kun tarvitset erittäin suojaavan ja vankan ratkaisun, joka tarjoaa korkean tiiviysluokan ja on ruostumaton. NEO on kaksoiseristetty ja siinä on kaksiseinäiset pohjakulmat sekä integroitu sadekatos. Se on erittäin helppo ja nopea asentaa, koska siinä on ylimääräistä asennustilaa ja laaja pinta-ala mukauttamiseen ja helppoon huoltoon.
 
Mitat: 320*220*150 mm - 420*320*150 mm.

PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08
Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

Korkeus (mm)

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet

Tuloksia ei löytynyt

Please try a different search term

NEO Lisätarvikkeet

featured image for post: Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Yritysuutiset

15 huhtik. 2026

Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...

featured image for post: Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Tapahtumat

31 maalisk. 2026

Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalisk. 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...