Etusivu / Tuotteet / PCM 175X / 6016341
default product image showing fibox logo

PCM 175/125 XG

6016341

Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 180 x 180 x 125

Tuotekuvaus : Kotelo PC, metrinen

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074011817

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 180

Leveys (mm) : 180

Korkeus (mm) : 125

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNXPCM175X.gif Lataa
MNXPCM175Xi.gif Lataa
Certificate FI 40847.pdf Lataa
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • MII1755C.dwg
  • MII1755C.dxf
  • FIBOX_MNX17550C.x_t
  • FIBOX_MNX17550C.zip
  • FIBOX_MNXPCM175XB.dwg
  • FIBOX_MNXPCM175XB.dxf
  • FIBOX_MNXPCM175XB.step
  • FIBOX_MNXPCM175XB.x_t
  • FIBOX_MNXPCM175XB.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

PCM 175/125 XG 6016341 Lisätarvikkeet

MIV 175
Kotelot

MIV 175

5514079

Asennuslevy, koteloille:
MIV 15
Kotelot

MIV 15

5514083

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
FP 22046
Kotelot

FP 22046

8522346

Seinäkiinnike (4 kpl)

PCM 175/125 XG

Fibox

Sample image

Order symbol : PCM 175/125 XG

Tuote nr : 6016341

Tuotekuvaus : Kotelo PC, metrinen

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074011817

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNXPCM175X
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 180 180 125
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
MIV 175 Asennuslevy, koteloille:
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...