Etusivu / Tuotteet / MNX 95H / 6011932
PC 95/75 HT main image
PC 95/75 HT thumb 1

PC 95/75 HT

6011932

Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

UL-nimi : UL PC 95/75 HT

Mitat - 100 x 100 x 75

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074054685

SSTL numero : 3421374

Sähkönumero Tanska : 8212027750

Sähkönumero Ruotsi : 6011932

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 100

Leveys (mm) : 100

Korkeus (mm) : 75

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15590.gif Lataa
15590i.gif Lataa
Certificate FI 40847.pdf Lataa
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

PC 95/75 HT 6011932 Lisätarvikkeet

B-3
DIN kiskot

B-3

8524030

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 80 x 35 x 7

FP 22046
Saranat ja seinäasennus

FP 22046

8522346

Seinäkiinnike (4 kpl)

Mitat - 35 x 16 x 10

MIV 95
Asennuslevyt

MIV 95

5514583

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 66 x 80 x 1.5

PC 95/75 HT

Fibox
PC95_75HT

Sample image

Order symbol : PC 95/75 HT

Tuote nr : 6011932

UL-nimi : UL PC 95/75 HT

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074054685

El. number :

  • Suomi : 3421374
  • Tanska : 8212027750
  • Ruotsi : 6011932

Sisältää : Alaosa PUR-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

15590
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 100 100 75
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
B-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Asennuslevy, koteloille:
(66 x 80 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...