Etusivu / Tuotteet / MNX 200XH / 6083930
default product image showing fibox logo

ABS 200/88 XHT

6083930

Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 255 x 180 x 88

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Extra korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074052025

SSTL numero : 3435282

Sähkönumero Tanska : 8212023699

Sähkönumero Ruotsi : 6083930

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07

Pituus (mm) : 255

Leveys (mm) : 180

Korkeus (mm) : 88

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

MNX200XH.gif Lataa
MNX200XHi.gif Lataa
Certificate FI 41115.pdf Lataa
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • MII200XB.dwg
  • MII200XB.dxf
  • FIBOX_MNX200XHB.x_t
  • FIBOX_MNX200XHB.zip
  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABS 200/88 XHT 6083930 Lisätarvikkeet

MIV 200
Kotelot

MIV 200

5514080

Asennuslevy, koteloille:
MIV 15
Kotelot

MIV 15

5514083

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
FP 22046
Kotelot

FP 22046

8522346

Seinäkiinnike (4 kpl)
MIV 20
Kotelot

MIV 20

5514084

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

ABS 200/88 XHT

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 200/88 XHT

Tuote nr : 6083930

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Extra korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074052025

El. number :

  • Suomi : 3435282
  • Tanska : 8212023699
  • Ruotsi : 6083930

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX200XH
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 255 180 88
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
MIV 200 Asennuslevy, koteloille:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
MIV 20 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 35 x 7.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...