ABS 175/175 XHG
6083343
Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
Mitat - 180 x 180 x 175
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Korkea alaosa, harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074011930
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07
Pituus (mm) : 180
Leveys (mm) : 180
Korkeus (mm) : 175
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
CAD-piirustukset
- Mii1750c.dwg
- Mii1750c.dxf
- FIBOX_MNX175100C.x_t
- FIBOX_MNX175100C.zip
- MNX175XHB.dwg
- MNX175XHB.dxf
- FIBOX_MNX175XHB.step
- FIBOX_MNX175XHB.zip
- FIBOX_MNX175XHB.x_t
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ABS 175/175 XHG
Sample image
Order symbol : ABS 175/175 XHG
Tuote nr : 6083343
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Korkea alaosa, harmaa kansi
EAN koodi : 6418074011930
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 180 | 180 | 175 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MIV 175 |
Asennuslevy, koteloille:
(148 x 148 x 1.5) |
| MIV 15 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 41115 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...