Etusivu / Tuotteet / MNX 175XH
MNX image

MNX

MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Kannessa ei ole tiivistettä, joten asiakaskohtaisten MNX-kansimuottien valmistaminen on erityisen kannattavaa. Laadukkaan suunnittelun ansiosta pohjan sivukiilat voidaan asiakkaistaa helposti. Kotelot kestävät kovaa käyttöä ja kriittisiä katseita. Ne suojaavat kojeita ja käyttäjiä teollisuushalleista toimistoihin. MNX-tuoteperheeseen kuuluu yli 260 erilaista koteloa.

Mitat: 100*100*35 mm - 360*255*150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508

ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB

Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet

MNX 175XH Lisätarvikkeet

MIV 175
Kotelot

MIV 175

5514079

Asennuslevy, koteloille:
MIV 15
Kotelot

MIV 15

5514083

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
FP 22046
Kotelot

FP 22046

8522346

Seinäkiinnike (4 kpl)
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...