PC 175/100 HT
6011921
Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
UL-nimi : UL PC 175/100HT
Mitat - 180 x 180 x 100
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074022462
SSTL numero : 3420473
Sähkönumero Tanska : 8212022519
Sähkönumero Ruotsi : 2535666
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08
Pituus (mm) : 180
Leveys (mm) : 180
Korkeus (mm) : 100
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
- MII175HB.dwg
- MII175HB.dxf
- FIBOX_MNX175HB.x_t
- FIBOX_MNX175HB.zip
- MII1755C.dwg
- MII1755C.dxf
- FIBOX_MNX17550C.x_t
- FIBOX_MNX17550C.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
PC 175/100 HT
Sample image
Order symbol : PC 175/100 HT
Tuote nr : 6011921
UL-nimi : UL PC 175/100HT
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi
EAN koodi : 6418074022462
El. number :
- Suomi : 3420473
- Tanska : 8212022519
- Ruotsi : 2535666
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 180 | 180 | 100 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MIV 175 |
Asennuslevy, koteloille:
(148 x 148 x 1.5) |
| MIV 15 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40847 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...