MNX
MNX polykarbonaatti- ja ABS-koteloiden tiiviste istuu kotelossa kuin valettu; edistyksellisen kaksikomponentti-valmistustekniikan ansiosta tiiviste puristetaan paikalleen jo muotissa. Kannessa ei ole tiivistettä, joten asiakaskohtaisten MNX-kansimuottien valmistaminen on erityisen kannattavaa. Laadukkaan suunnittelun ansiosta pohjan sivukiilat voidaan asiakkaistaa helposti. Kotelot kestävät kovaa käyttöä ja kriittisiä katseita. Ne suojaavat kojeita ja käyttäjiä teollisuushalleista toimistoihin. MNX-tuoteperheeseen kuuluu yli 260 erilaista koteloa.
Mitat: 100*100*35 mm - 360*255*150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
PC 175/60 HG
6011319
Mitat - 180 x 180 x 60
PC 175/75 HG
6011320
Mitat - 180 x 180 x 75
PC 175/100 HG
6011321
Mitat - 180 x 180 x 100
PC 175/125 HG
6011322
Mitat - 180 x 180 x 125
PC 175/150 HG
6011323
Mitat - 180 x 180 x 150
PC 175/60 HT
6011919
Mitat - 180 x 180 x 60
PC 175/75 HT
6011920
Mitat - 180 x 180 x 75
PC 175/150 HT
6011923
Mitat - 180 x 180 x 150
ABS 175/60 HG
6081319
Mitat - 180 x 180 x 60
ABS 175/75 HG
6081320
Mitat - 180 x 180 x 75
ABS 175/100 HG
6081321
Mitat - 180 x 180 x 100
ABS 175/125 HG
6081322
Mitat - 180 x 180 x 125
ABS 175/150 HG
6081323
Mitat - 180 x 180 x 150
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...