Etusivu / Tuotteet / MNX 150XH / 6013934
PC 150/100 XHT main image
PC 150/100 XHT thumb 1

PC 150/100 XHT

6013934

Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

Mitat - 180 x 130 x 100

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Extra korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074061270

SSTL numero : 3435618

Sähkönumero Tanska : 8212027886

Sähkönumero Ruotsi : 6013934

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 180

Leveys (mm) : 130

Korkeus (mm) : 100

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX150XH.gif Lataa
MNX150XHi.gif Lataa
Certificate FI 40847.pdf Lataa
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • MII1502C.dwg
  • MII1502C.dxf
  • FIBOX_MNX15025C.x_t
  • FIBOX_MNX15025C.zip
  • MNX150XHB.dwg
  • MNX150XHB.dxf
  • FIBOX_MNX150XHB.x_t
  • FIBOX_MNX150XHB.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

PC 150/100 XHT 6013934 Lisätarvikkeet

MIV 10
Kotelot

MIV 10

5514082

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
MIV 150
Kotelot

MIV 150

5514078

Asennuslevy, koteloille:
MIV 15
Kotelot

MIV 15

5514083

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
FP 22046
Kotelot

FP 22046

8522346

Seinäkiinnike (4 kpl)

PC 150/100 XHT

Fibox
PC150_125XHT

Sample image

Order symbol : PC 150/100 XHT

Tuote nr : 6013934

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Extra korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074061270

El. number :

  • Suomi : 3435618
  • Tanska : 8212027886
  • Ruotsi : 6013934

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX150XH
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 180 130 100
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
MIV 10 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Asennuslevy, koteloille:
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...