ABS 150/35 LG
6082313
Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
Mitat - 180 x 130 x 35
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Matala alaosa, harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074022899
SSTL numero : 3420543
Sähkönumero Tanska : 8212023220
Sähkönumero Ruotsi : 2535739
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07
Pituus (mm) : 180
Leveys (mm) : 130
Korkeus (mm) : 35
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
CAD-piirustukset
- MII150LB.dwg
- MII150LB.dxf
- FIBOX_MNX150LB.x_t
- FIBOX_MNX150LB.zip
- MII1501C.dwg
- MII1501C.dxf
- FIBOX_MNX15010C.x_t
- FIBOX_MNX15010C.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ABS 150/35 LG 6082313 Lisätarvikkeet
ABS 150/35 LG
Sample image
Order symbol : ABS 150/35 LG
Tuote nr : 6082313
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Matala alaosa, harmaa kansi
EAN koodi : 6418074022899
El. number :
- Suomi : 3420543
- Tanska : 8212023220
- Ruotsi : 2535739
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 180 | 130 | 35 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MIV 10 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7.5) |
| MIV 150 |
Asennuslevy, koteloille:
(148 x 98 x 1.5) |
| MIV 15 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 41115 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...