PC 150/125 HT
6011916
Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
UL-nimi : UL PC 150/125HT
Mitat - 180 x 130 x 125
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074022448
SSTL numero : 3420467
Sähkönumero Tanska : 8212022496
Sähkönumero Ruotsi : 2535660
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08
Pituus (mm) : 180
Leveys (mm) : 130
Korkeus (mm) : 125
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
- MII150HB.dwg
- MII150HB.dxf
- FIBOX_MNX150HB.x_t
- FIBOX_MNX150HB.zip
- MII1507C.dwg
- MII1507C.dxf
- FIBOX_MNX15075C.x_t
- FIBOX_MNX15075C.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
PC 150/125 HT
Sample image
Order symbol : PC 150/125 HT
Tuote nr : 6011916
UL-nimi : UL PC 150/125HT
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Korkea alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi
EAN koodi : 6418074022448
El. number :
- Suomi : 3420467
- Tanska : 8212022496
- Ruotsi : 2535660
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 180 | 130 | 125 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MIV 10 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7.5) |
| MIV 150 |
Asennuslevy, koteloille:
(148 x 98 x 1.5) |
| MIV 15 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40847 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...