PC 125/100 LT
6012910
Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
UL-nimi : UL PC 125/100LT
Mitat - 130 x 130 x 100
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Matala alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074022332
SSTL numero : 3420435
Sähkönumero Tanska : 8212022386
Sähkönumero Ruotsi : 2535627
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08
Pituus (mm) : 130
Leveys (mm) : 130
Korkeus (mm) : 100
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
- MII1257C.dwg
- MII1257C.dxf
- FIBOX_MNX12575C.x_t
- FIBOX_MNX12575C.zip
- MII125LB.dwg
- MII125LB.dxf
- FIBOX_MNX125LB.x_t
- FIBOX_MNX125LB.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
PC 125/100 LT
Sample image
Order symbol : PC 125/100 LT
Tuote nr : 6012910
UL-nimi : UL PC 125/100LT
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Matala alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi
EAN koodi : 6418074022332
El. number :
- Suomi : 3420435
- Tanska : 8212022386
- Ruotsi : 2535627
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 130 | 130 | 100 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MIV 10 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
| MIV 125 |
Asennuslevy, koteloille:
(98 x 98 x 1.5) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40847 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...