Etusivu / Tuotteet / MNX 125L / 6012908
default product image showing fibox logo

PC 125/50 LT

6012908

Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

UL-nimi : UL PC 125/50 LT

Mitat - 130 x 130 x 50

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Matala alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074014016

SSTL numero : 3420432

Sähkönumero Tanska : 8212022564

Sähkönumero Ruotsi : 6012908

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 130

Leveys (mm) : 130

Korkeus (mm) : 50

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX125L.gif Lataa
MNX125Li.gif Lataa
Certificate FI 40847.pdf Lataa
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip
  • MII1252C.dwg
  • MII1252C.dxf
  • FIBOX_MNX12525C.x_t
  • FIBOX_MNX12525C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

PC 125/50 LT 6012908 Lisätarvikkeet

MIV 10
Kotelot

MIV 10

5514082

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
FP 22046
Kotelot

FP 22046

8522346

Seinäkiinnike (4 kpl)
MIV 125
Kotelot

MIV 125

5514077

Asennuslevy, koteloille:

PC 125/50 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 125/50 LT

Tuote nr : 6012908

UL-nimi : UL PC 125/50 LT

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Matala alaosa, savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN koodi : 6418074014016

El. number :

  • Suomi : 3420432
  • Tanska : 8212022564
  • Ruotsi : 6012908

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX125L
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 130 130 50
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
MIV 10 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7.5)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Asennuslevy, koteloille:
(98 x 98 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...