ABS 100/100 LG
6082304
Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
Mitat - 130 x 80 x 100
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Matala alaosa, harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074022790
SSTL numero : 3420507
Sähkönumero Tanska : 8212023123
Sähkönumero Ruotsi : 2535709
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07
Pituus (mm) : 130
Leveys (mm) : 80
Korkeus (mm) : 100
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
CAD-piirustukset
- MII1007C.dwg
- MII1007C.dxf
- FIBOX_MNX10075C.x_t
- FIBOX_MNX10075C.zip
- MII100LB.dwg
- MII100LB.dxf
- FIBOX_MNX100LB.x_t
- FIBOX_MNX100LB.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ABS 100/100 LG
Sample image
Order symbol : ABS 100/100 LG
Tuote nr : 6082304
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Matala alaosa, harmaa kansi
EAN koodi : 6418074022790
El. number :
- Suomi : 3420507
- Tanska : 8212023123
- Ruotsi : 2535709
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 130 | 80 | 100 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MIV 10 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7.5) |
| MIV 5 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(50 x 35 x 7.5) |
| MIV 100 |
Asennuslevy, koteloille:
(98 x 48 x 1.5) |
| FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 41115 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...