Etusivu / Tuotteet / MNX 100L / 6012303
default product image showing fibox logo

PC 100/75 LG

6012303

Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

UL-nimi : UL PC 100/75 LG

Mitat - 130 x 80 x 75

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Matala alaosa, harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074022028

SSTL numero : 3420305

Sähkönumero Tanska : 8212022014

Sähkönumero Ruotsi : 2535506

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK08

Pituus (mm) : 130

Leveys (mm) : 80

Korkeus (mm) : 75

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX100L.gif Lataa
MNX100Li.gif Lataa
Certificate FI 40847.pdf Lataa
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • MII100LB.dwg
  • MII100LB.dxf
  • FIBOX_MNX100LB.x_t
  • FIBOX_MNX100LB.zip
  • MII1005C.dwg
  • Mii1005c.dxf
  • FIBOX_MNX10050C.x_t
  • FIBOX_MNX10050C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

PC 100/75 LG 6012303 Lisätarvikkeet

MIV 10
Kotelot

MIV 10

5514082

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
MIV 5
Kotelot

MIV 5

5514081

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
MIV 100
Kotelot

MIV 100

5514076

Asennuslevy, koteloille:
FP 22046
Kotelot

FP 22046

8522346

Seinäkiinnike (4 kpl)

PC 100/75 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 100/75 LG

Tuote nr : 6012303

UL-nimi : UL PC 100/75 LG

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Matala alaosa, harmaa kansi

EAN koodi : 6418074022028

El. number :

  • Suomi : 3420305
  • Tanska : 8212022014
  • Ruotsi : 2535506

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX100L
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 130 80 75
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
MIV 10 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7.5)
MIV 5 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(50 x 35 x 7.5)
MIV 100 Asennuslevy, koteloille:
(98 x 48 x 1.5)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...