{{item.symbol}}
{{item.code}}
{{item.including_fi}}
UL-koodi : {{item.ul_code}}
UL-nimi : {{item.ul_name}}
Mitat - {{item.dimensions_mm}}
Tuotekuvaus : {{item.description_1_FI}}
Lisätieto : {{item.description_2_FI}}
Pakkausyksikkö : {{item.pack_size}}
Yksikkö : {{item.sales_unit}}
EAN koodi : {{item.ean}}
SSTL numero : {{item.electric_number_fi_sstl}}
Sähkönumero Tanska : {{item.electric_number_dk}}
Sähkönumero Ruotsi : {{item.electric_number_se}}
ETIM : {{item.etim_code}}
Tiiviysluokkav(IP) : |
Pituus (mm) : {{item.height_mm}}
Leveys (mm) : {{item.width_mm}}
Korkeus (mm) : {{item.depth_mm}}
Materiaali : {{item.material_group}}
Alaosan väri : {{item.base_colour}}
Kannen väri : {{item.cover_colour}}
Tiivistemateriaali : {{item.gasket_material}}
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : {{item.temperature_range_continuous_c}}
Standards : {{item.european_standards}}
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529):
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262):
Hehkulankatesti (IEC 60695): {{item.glow_wire_test}}C
UL Type : {{item.nema}}
CAD-piirustukset
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
{{item.symbol}}
Sample image
Order symbol : {{item.symbol}}
Tuote nr : {{item.code}}
UL-koodi : {{item.ul_code}}
UL-nimi : {{item.ul_name}}
Tuotekuvaus : {{item.description_1_FI}}
Lisätieto : {{item.description_2_FI}}
EAN koodi : {{item.ean}}
El. number :
- Suomi : {{item.electric_number_fi_sstl}}
- Tanska : {{item.electric_number_dk}}
- Ruotsi : {{item.electric_number_se}}
Sisältää : {{item.including_FI}}
| Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
|---|---|---|---|
| mm : | {{item.height_mm}} | {{item.width_mm}} | {{item.depth_mm}} |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | {{item.material_group}} |
| Alaosan väri : | {{item.base_colour}} |
| Kannen väri : | {{item.cover_colour}} |
| Tiivistemateriaali : | {{item.gasket_material}} |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | {{item.temperature_range_continuous_c}} |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | ; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | ; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | {{item.glow_wire_test}}C |
| UL Type | {{item.nema}} |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Yritysuutiset
15 huhtikuuta 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi – yhtiö uudistaa johtoaan kansainvälisen kasvun tueksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...
Tapahtumat
31 maaliskuuta 2026
Fibox Sähkö-Electricity -messuilla
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...