PCTQ 233011

7022900

Mitat - 230 x 300 x 110

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074012340

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Pituus (mm) : 230

Leveys (mm) : 300

Korkeus (mm) : 110

Materiaali : Polykarbonaatti

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 V0

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

EU233011QR.gif Lataa
SGSFimko_EURONORD.pdf Lataa
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • FIBOX_EU233008QB.step
  • FIBOX_EU233003QC.step

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

PCTQ 233011 7022900 Lisätarvikkeet

TRH 1216
Kotelot

TRH 1216

9822028

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
TRH 2330
Kotelot

TRH 2330

9822013

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
TRM 0816
Kotelot

TRM 0816

9820013

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
TM 2330
Kotelot

TM 2330

9512019

Asennuslevy, koteloille:
TH A
Kotelot

TH A

9802001

Harmaat muovisaranat (2 kpl)

PCTQ 233011

Fibox

Sample image

Order symbol : PCTQ 233011

Tuote nr : 7022900

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074012340

Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EU233011QR
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 230 300 110
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
TRH 1216 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(146 x 35 x 7)
TRH 2330 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(285 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(146 x 15 x 5)
TM 2330 Asennuslevy, koteloille:
(221 x 274 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...