ABQ 163610

7083751

Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja kansiruuvit magneettisesta ruostumattomasta teräksestä. Q-versiot: Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

Mitat - 160 x 360 x 100

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)

Pakkausyksikkö : 2

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074059208

SSTL numero : 3435512

Sähkönumero Tanska : 8212003842

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07

Pituus (mm) : 160

Leveys (mm) : 360

Korkeus (mm) : 100

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

EURO163610.gif Lataa
EURO163610i.gif Lataa
SGSFimko_EURONORD.pdf Lataa
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 163608B.dwg
  • 163603C.dwg
  • 163608B.dxf
  • 163603C.dxf
  • FIBOX_EU163608B.step
  • FIBOX_EU163603C.step
  • FIBOX_EU163608B.x_t
  • FIBOX_EU163603C.x_t
  • FIBOX_EU163608B.zip
  • FIBOX_EU163603C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABQ 163610 7083751 Lisätarvikkeet

ARM 0615
DIN kiskot

ARM 0615

9820011

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 140 x 15 x 5

TM 1636
Asennuslevyt

TM 1636

9512023

Asennuslevy, koteloille:

Mitat - 318 x 146 x 1.5

DH-3
DIN kiskot

DH-3

8524032

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 140 x 35 x 7

TH A
Saranat ja seinäasennus

TH A

9802001

Harmaat muovisaranat (2 kpl)

Mitat - 30 x 20 x 12

TRH 2036
DIN kiskot

TRH 2036

9822023

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Mitat - 35 x 340 x 1.5

ABQ 163610

Fibox

Sample image

Order symbol : ABQ 163610

Tuote nr : 7083751

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)

EAN koodi : 6418074059208

El. number :

  • Suomi : 3435512
  • Tanska : 8212003842

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja kansiruuvit magneettisesta ruostumattomasta teräksestä. Q-versiot: Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

EURO163610
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 160 360 100
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
ARM 0615 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 15 x 5)
TM 1636 Asennuslevy, koteloille:
(318 x 146 x 1.5)
DH-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 35 x 7)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(35 x 340 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...