PCTQ 163610
7022750
UL-nimi : UL PCTQ 163610
Mitat - 160 x 360 x 100
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi (pikalukitus)
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074059123
SSTL numero : 3435452
Sähkönumero Tanska : 8212004582
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07 | IK08
Pituus (mm) : 160
Leveys (mm) : 360
Korkeus (mm) : 100
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07IK08
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
- 163608B.dwg
- 163603C.dwg
- 163608B.dxf
- 163603C.dxf
- FIBOX_EU163608B.step
- FIBOX_EU163603C.step
- FIBOX_EU163608B.x_t
- FIBOX_EU163603C.x_t
- FIBOX_EU163608B.zip
- FIBOX_EU163603C.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
PCTQ 163610 7022750 Lisätarvikkeet
PCTQ 163610
Sample image
Order symbol : PCTQ 163610
Tuote nr : 7022750
UL-nimi : UL PCTQ 163610
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi (pikalukitus)
EAN koodi : 6418074059123
El. number :
- Suomi : 3435452
- Tanska : 8212004582
Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 160 | 360 | 100 |
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
| ARM 0615 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 15 x 5) |
| TM 1636 |
Asennuslevy, koteloille:
(318 x 146 x 1.5) |
| DH-3 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 35 x 7) |
| TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
| TRH 2036 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(35 x 340 x 1.5) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFimko_EURONORD | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...