ABQ 153410

7083701

Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja kansiruuvit magneettisesta ruostumattomasta teräksestä. Q-versiot: Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

Mitat - 150 x 340 x 100

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074059161

SSTL numero : 3435504

Sähkönumero Tanska : 8212003800

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07

Pituus (mm) : 150

Leveys (mm) : 340

Korkeus (mm) : 100

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

EURO153410-12.gif Lataa
EURO153410-12i.gif Lataa
SGSFimko_EURONORD.pdf Lataa
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 153408B.dwg
  • 153408B.dxf
  • FIBOX_EU153408B.step
  • FIBOX_EU153408B.x_t
  • FIBOX_EU153408B.zip
  • 153402C.dwg
  • 153402C.dxf
  • FIBOX_EU153402C.step
  • FIBOX_EU153402C.x_t
  • FIBOX_EU153402C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ABQ 153410 7083701 Lisätarvikkeet

TRH 34
Kotelot

TRH 34

9822022

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
TRH 15
Kotelot

TRH 15

9822021

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
TM 1534
Kotelot

TM 1534

9512021

Asennuslevy, koteloille:
TH A
Kotelot

TH A

9802001

Harmaat muovisaranat (2 kpl)

ABQ 153410

Fibox

Sample image

Order symbol : ABQ 153410

Tuote nr : 7083701

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)

EAN koodi : 6418074059161

El. number :

  • Suomi : 3435504
  • Tanska : 8212003800

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja kansiruuvit magneettisesta ruostumattomasta teräksestä. Q-versiot: Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

EURO153410-12
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 150 340 100
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
TRH 34 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(307 x 35 x 7)
TRH 15 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Asennuslevy, koteloille:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...