Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074059017
SSTL numero : 3435430
Sähkönumero Tanska : 8212004126
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07 | IK08
Pituus (mm) : 150
Leveys (mm) : 340
Korkeus (mm) : 120
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07IK08
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
- 153408B.dwg
- 153408B.dxf
- FIBOX_EU153408B.step
- FIBOX_EU153408B.x_t
- FIBOX_EU153408B.zip
- 153404C.dwg
- 153404C.dxf
- FIBOX_EU153404C.step
- FIBOX_EU153404C.x_t
- FIBOX_EU153404C.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
PCQ 153412
Sample image
Order symbol : PCQ 153412
Tuote nr : 7033711
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)
EAN koodi : 6418074059017
El. number :
- Suomi : 3435430
- Tanska : 8212004126
Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 150 | 340 | 120 |
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
| TRH 34 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(307 x 35 x 7) |
| TRH 15 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(122 x 35 x 7) |
| TM 1534 |
Asennuslevy, koteloille:
(303 x 136 x 1.5) |
| TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFimko_EURONORD | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...