Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi (pikalukitus)
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074059079
SSTL numero : 3435442
Sähkönumero Tanska : 8212004537
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07 | IK08
Pituus (mm) : 124
Leveys (mm) : 244
Korkeus (mm) : 102
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07IK08
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
- 122408B.dwg
- 122403C.dwg
- 122408B.dxf
- 122403C.dxf
- FIBOX_EU122408B.step
- FIBOX_EU122403C.step
- FIBOX_EU122408B.x_t
- FIBOX_EU122403C.x_t
- FIBOX_EU122408B.zip
- FIBOX_EU122403C.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
PCTQ 122410 7022780 Lisätarvikkeet
PCTQ 122410
Sample image
Order symbol : PCTQ 122410
Tuote nr : 7022780
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi (pikalukitus)
EAN koodi : 6418074059079
El. number :
- Suomi : 3435442
- Tanska : 8212004537
Sisältää : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 124 | 244 | 102 |
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
| TRH 1212 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7) |
| TRH 24 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(226 x 35 x 7) |
| TRM 0812 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(106 x 15 x 5) |
| TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
| TM 1224 |
Asennuslevy, koteloille:
(111 x 216 x 1.5) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFimko_EURONORD | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...