PCT 121211
7022691
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
Mitat - 120 x 122 x 105
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074058614
SSTL numero : 3435402
Sähkönumero Tanska : 8212002791
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07 | IK08
Pituus (mm) : 120
Leveys (mm) : 122
Korkeus (mm) : 105
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07IK08
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
- 121207B.dwg
- 121207B.dxf
- FIBOX_EU121207B.x_t
- FIBOX_EU121207B.zip
- 121204C.dwg
- 121204C.dxf
- FIBOX_EU121204C.step
- FIBOX_EU121204C.x_t
- FIBOX_EU121204C.zip
- FIBOX_EU121207B.step
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
PCT 121211 7022691 Lisätarvikkeet
PCT 121211
Sample image
Order symbol : PCT 121211
Tuote nr : 7022691
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
EAN koodi : 6418074058614
El. number :
- Suomi : 3435402
- Tanska : 8212002791
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 120 | 122 | 105 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Clear transparent |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| TRH 1212 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 35 x 7) |
| TRM 0812 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(106 x 15 x 5) |
| TRM 1212 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(110 x 15 x 5) |
| TM 1212 |
Asennuslevy, koteloille:
(96 x 111 x 1.5) |
| TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | UL 746C |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFimko_EURONORD | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...