AB 081606
7083630
Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
Mitat - 80 x 160 x 55
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074058799
SSTL numero : 3435470
Sähkönumero Tanska : 8212003350
Sähkönumero Ruotsi : 7083630
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07
Pituus (mm) : 80
Leveys (mm) : 160
Korkeus (mm) : 55
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
CAD-piirustukset
- 081604B.dwg
- 081604B.dxf
- FIBOX_EU081604B.x_t
- FIBOX_EU081604B.zip
- FIBOX_EU081604B.step
- 081602C.dwg
- 081602C.dxf
- FIBOX_EU081602C.step
- FIBOX_EU081602C.x_t
- FIBOX_EU081602C.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
AB 081606 7083630 Lisätarvikkeet
AB 081606
Sample image
Order symbol : AB 081606
Tuote nr : 7083630
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074058799
El. number :
- Suomi : 3435470
- Tanska : 8212003350
- Ruotsi : 7083630
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 80 | 160 | 55 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| TRH 1216 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(146 x 35 x 7) |
| TRM 0816 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(146 x 15 x 5) |
| TM 0816 |
Asennuslevy, koteloille:
(71 x 134 x 1.5) |
| TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
| TRM 0808 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(68 x 15 x 5) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFimko_EURONORD | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...