AB 081209 main image
AB 081209 main image
AB 081209 main image
AB 081209 thumb 1
AB 081209 thumb 2
AB 081209 thumb 3

AB 081209

7083600

Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat - 80 x 120 x 85

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074058775

SSTL numero : 3435466

Sähkönumero Tanska : 8212003321

Sähkönumero Ruotsi : 7083600

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07

Pituus (mm) : 80

Leveys (mm) : 120

Korkeus (mm) : 85

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

EURO081206-09%20COMBO.dwg Lataa
EURO081206-09%20COMBO.pdf Lataa
SGSFimko_EURONORD.pdf Lataa
MD_FIBOX_EURONORD_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 081202C.dwg
  • 081202C.dxf
  • FIBOX_EU081202C.x_t
  • FIBOX_EU081202C.zip
  • FIBOX_EU081202C.step
  • 081207B.dwg
  • 081207B.dxf
  • FIBOX_EU081207B.step
  • FIBOX_EU081207B.x_t
  • FIBOX_EU081207B.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AB 081209 7083600 Lisätarvikkeet

TRM 0812
Kotelot

TRM 0812

9820009

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
TM 0812
Kotelot

TM 0812

9512012

Asennuslevy, koteloille:
ARH 12
Kotelot

ARH 12

9822001

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
TH A
Kotelot

TH A

9802001

Harmaat muovisaranat (2 kpl)
TRM 0808
Kotelot

TRM 0808

9820004

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

AB 081209

Fibox
7083600_AB_081209H 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : AB 081209

Tuote nr : 7083600

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074058775

El. number :

  • Suomi : 3435466
  • Tanska : 8212003321
  • Ruotsi : 7083600

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO081206-09 COMBO.dwg
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 80 120 85
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
TRM 0812 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(106 x 15 x 5)
TM 0812 Asennuslevy, koteloille:
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(105 x 35 x 7)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(68 x 15 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...