PCT 081206H

7022591

Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat - 80 x 120 x 60

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074058553

SSTL numero : 3435390

Sähkönumero Tanska : 8212003075

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Pituus (mm) : 80

Leveys (mm) : 120

Korkeus (mm) : 60

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 V0

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

EURO081206-09%20COMBO.dwg Lataa
EURO081206-09%20COMBO.pdf Lataa
SGSFimko_EURONORD.pdf Lataa
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 081204B.dwg
  • 081204B.dxf
  • FIBOX_EU081204B.x_t
  • FIBOX_EU081204B.zip
  • FIBOX_EU081204B.step
  • 0812H2C.dwg
  • 0812H2C.dxf
  • FIBOX_EU0812H2C.x_t
  • FIBOX_EU0812H2C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

PCT 081206H 7022591 Lisätarvikkeet

TRM 0812
Kotelot

TRM 0812

9820009

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
TM 0812
Kotelot

TM 0812

9512012

Asennuslevy, koteloille:
ARH 12
Kotelot

ARH 12

9822001

DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
TH A
Kotelot

TH A

9802001

Harmaat muovisaranat (2 kpl)
TRM 0808
Kotelot

TRM 0808

9820004

DIN-15 Asennuskisko, koteloille:

PCT 081206H

Fibox

Sample image

Order symbol : PCT 081206H

Tuote nr : 7022591

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074058553

El. number :

  • Suomi : 3435390
  • Tanska : 8212003075

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO081206-09 COMBO.dwg
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 80 120 60
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
TRM 0812 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(106 x 15 x 5)
TM 0812 Asennuslevy, koteloille:
(71 x 94 x 1.5)
ARH 12 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(105 x 35 x 7)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(68 x 15 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...