Etusivu / Tuotteet / P 2560 / 7094420
P 256012 enclosure main image
P 256012 enclosure thumb 1

P 256012 enclosure

7094420

Mitat - 250 x 600 x 120

Tuotekuvaus : Polyesterikotelo

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074305237

SSTL numero : 3425100

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IK08

Pituus (mm) : 250

Leveys (mm) : 600

Korkeus (mm) : 120

Materiaali : Glass Fiber Reinforced Polyester

Alaosan väri : RAL_7036

Kannen väri : RAL 7036

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -20 ... 95

Standards : EN/IEC 60670

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66
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
MD_FIBOX_EURONORD_P.pdf Lataa

CAD-piirustukset

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

P 256012 enclosure

Fibox
7094420_P_256012_1_72dpi

Sample image

Order symbol : P 256012 enclosure

Tuote nr : 7094420

Tuotekuvaus : Polyesterikotelo

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074305237

El. number :

  • Suomi : 3425100
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 250 600 120
Materiaalit :
Materiaali : Glass Fiber Reinforced Polyester
Alaosan väri : RAL_7036
Kannen väri : RAL 7036
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
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
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...