Tuotekuvaus : Polyesterikotelo
EAN koodi : 6418074305220
SSTL numero : 3425123
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IK10
Pituus (mm) : 160
Leveys (mm) : 560
Korkeus (mm) : 90
Materiaali : Polyesteri
Alaosan väri : RAL_7036
Kannen väri : RAL 7036
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -20 ... 95
Standards : EN/IEC 60670
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK10
Paloluokka : UL 94 V0
CAD-piirustukset
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
P 165609 enclosure
Sample image
Order symbol : P 165609 enclosure
Tuote nr : 7094340
Tuotekuvaus : Polyesterikotelo
EAN koodi : 6418074305220
El. number :
- Suomi : 3425123
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 160 | 560 | 90 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polyesteri |
| Alaosan väri : | RAL_7036 |
| Kannen väri : | RAL 7036 |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK10; |
| electrical_insulation : | Ei eristetty |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...