EK
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi pitkin Suomea ja maailmaa. Laipallisen EK:n ja monipuolisen lisätarvikevalikoiman käyttökoe on jatkunut menestyksekkäästi jo neljättä vuosikymmentä.
Mitat: 190*190*130 mm - 760*560*250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
EKUH 180 G
2538073
Mitat - 560 x 380 x 180
EKUH 180 T
2538173
Mitat - 560 x 380 x 180
EKUM 180 G
2538079
Mitat - 560 x 380 x 180
EKUM 180 T
2538179
Mitat - 560 x 380 x 180
EKUN 180 G
2538085
Mitat - 560 x 380 x 180
EKUN 180 T
2538185
Mitat - 560 x 380 x 180
EKU 30-G
3730320
Mitat - 560 x 380 x 30
EKU 30-T
3720320
Mitat - 560 x 380 x 30
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M
2539607
Mitat - 560 x 380 x 180
EKU 30-T-3FSH
3520320
Mitat - 560 x 380 x 30
EKU 30-G-3FSH
3530320
Mitat - 560 x 380 x 30
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...