ABS 25/22-C3
7580141
Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.
Mitat - 257 x 219 x 122
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Kanneton, ilman saranakiinnikkeitä
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074059369
SSTL numero : 3422961
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07
Pituus (mm) : 257
Leveys (mm) : 219
Korkeus (mm) : 122
Materiaali : ABS
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
CAD-piirustukset
- FIBOX_CM2522-3C_TCB.zip
- FIBOX_CM2522-3C_TCB.x_t
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ABS 25/22-C3
Sample image
Order symbol : ABS 25/22-C3
Tuote nr : 7580141
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Kanneton, ilman saranakiinnikkeitä
EAN koodi : 6418074059369
El. number :
- Suomi : 3422961
Sisältää : Alaosa, liitinkansi tiivisteellä ja asennusruuvit. -3 ja -L3 versioissa läpinäkyvä kansi PUR-tiivisteellä, saranat ja lukitusosat. FC versioissa umpinainen PC etulevy PUR-tiivisteellä ja kansiruuveilla.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 257 | 219 | 122 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MP 25/22 |
Asennuslevy, koteloille:
(225 x 175 x 1) |
| FC PC 25/22 |
Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(257 x 157 x 30) |
| FP 25/22 |
Etulevy (alumiini), koteloille:
(250 x 150 x 1) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| SGSFIMKO_CARDpc | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...