PC 25/22-3TT main image
PC 25/22-3TT thumb 1

PC 25/22-3TT

7526134

Mitat - 280 x 219 x 156

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Kirkas läpinäkyvä saranakansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074062048

Sähkönumero Tanska : 8212016936

Sähkönumero Ruotsi : 7526134

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK07

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 219

Korkeus (mm) : 156

Materiaali : Polykarbonaatti

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV-kestoisuus : UL 746C

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

CM25_22-3.gif Lataa
CM25_22-3i.gif Lataa
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Lataa
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • FIBOX_CM2522-30_TCB.dwg
  • FIBOX_CM2522-3C.dwg
  • FIBOX_CM2522-3C.x_t
  • FIBOX_CM2522-3C.zip
  • FIBOX_CM2522-30_TCB.x_t
  • FIBOX_CM2522-30_TCB.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

PC 25/22-3TT 7526134 Lisätarvikkeet

MP 25/22
Kotelot

MP 25/22

7720140

Asennuslevy, koteloille:
FC PC 25/22
Kotelot

FC PC 25/22

7720111

Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
FP 25/22
Kotelot

FP 25/22

7720139

Etulevy (alumiini), koteloille:

PC 25/22-3TT

Fibox
PC_2522-3TT

Sample image

Order symbol : PC 25/22-3TT

Tuote nr : 7526134

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Kirkas läpinäkyvä saranakansi

EAN koodi : 6418074062048

El. number :

  • Tanska : 8212016936
  • Ruotsi : 7526134
CM25_22-3
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 280 219 156
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MP 25/22 Asennuslevy, koteloille:
(225 x 175 x 1)
FC PC 25/22 Etulevyraami, umpinainen, koteloille:
(257 x 157 x 30)
FP 25/22 Etulevy (alumiini), koteloille:
(250 x 150 x 1)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : UL 746C
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...