Home / fi / Plate connectors and gaskets / {{item.symbol}}

{{item.symbol}}

{{item.code}}

{{item.including_fi}}

UL-koodi : {{item.ul_code}}

UL-nimi : {{item.ul_name}}

Mitat - {{item.dimensions_mm}}

Tuotekuvaus : {{item.description_1_FI}}

Lisätieto : {{item.description_2_FI}}

Pakkausyksikkö : {{item.pack_size}}

Yksikkö : {{item.sales_unit}}

EAN koodi : {{item.ean}}

SSTL numero : {{item.electric_number_fi_sstl}}

Sähkönumero Tanska : {{item.electric_number_dk}}

Sähkönumero Ruotsi : {{item.electric_number_se}}

ETIM : {{item.etim_code}}

Tiiviysluokkav(IP) : |

Pituus (mm) : {{item.height_mm}}

Leveys (mm) : {{item.width_mm}}

Korkeus (mm) : {{item.depth_mm}}

Materiaali : {{item.material_group}}

Alaosan väri : {{item.base_colour}}

Kannen väri : {{item.cover_colour}}

Tiivistemateriaali : {{item.gasket_material}}

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : {{item.temperature_range_continuous_c}}

Standards : {{item.european_standards}}

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529):

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262):

Hehkulankatesti (IEC 60695): {{item.glow_wire_test}}C

UL Type : {{item.nema}}

CAD-piirustukset

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

{{item.symbol}} {{item.code}} Lisätarvikkeet

{{item.symbol}}

Fibox

Sample image

Order symbol : {{item.symbol}}

Tuote nr : {{item.code}}

UL-koodi : {{item.ul_code}}

UL-nimi : {{item.ul_name}}

Tuotekuvaus : {{item.description_1_FI}}

Lisätieto : {{item.description_2_FI}}

EAN koodi : {{item.ean}}

El. number :

  • Suomi : {{item.electric_number_fi_sstl}}
  • Tanska : {{item.electric_number_dk}}
  • Ruotsi : {{item.electric_number_se}}

Sisältää : {{item.including_FI}}

Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : {{item.height_mm}} {{item.width_mm}} {{item.depth_mm}}
Materiaalit :
Materiaali : {{item.material_group}}
Alaosan väri : {{item.base_colour}}
Kannen väri : {{item.cover_colour}}
Tiivistemateriaali : {{item.gasket_material}}
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : {{item.temperature_range_continuous_c}}
Lisätarvikkeet :
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): ;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): ;
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV-kestoisuus : UL 746C
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : {{item.glow_wire_test}}C
UL Type {{item.nema}}
featured image for post: Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Yritysuutiset

15 huhtik. 2026

Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi

Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...

featured image for post: Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Tapahtumat

31 maalisk. 2026

Fibox Sähkö-Electricity -messuilla

Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...

featured image for post: Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Tuoteuutiset

16 maalisk. 2026

Näkyvyysongelman ratkaisu: esittelyssä ARCAn läpinäkyvä ovi

Nopeammat tarkastukset. Turvallisempi toiminta. ...