Etusivu / Tuotteet / PG Flange plates
Cable management image

Kaapelointitarvikkeet

FIBOX lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista. Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet

PG Flange plates Lisätarvikkeet

featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...