CAB ABS 604022 G
8183370
Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
Mitat - 600 x 400 x 220
Tuotekuvaus : ABS-kaappi, harmaa ovi
Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074020482
SSTL numero : 3424326
Sähkönumero Tanska : 8212020582
Sähkönumero Ruotsi : 2540083
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK08
Pituus (mm) : 600
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 220
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
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
- Fibox_CAB_64B.step
- Fibox_CAB_64C.step
- Fibox_CAB_64B.x_t
- Fibox_CAB_64C.x_t
- Fibox_CAB_64B.zip
- Fibox_CAB_64C.zip
- CAB64B.dwg
- CAB64C.dwg
- CAB64B.dxf
- CAB64C.dxf
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
CAB ABS 604022 G
Sample image
Order symbol : CAB ABS 604022 G
Tuote nr : 8183370
Tuotekuvaus : ABS-kaappi, harmaa ovi
Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla
EAN koodi : 6418074020482
El. number :
- Suomi : 3424326
- Tanska : 8212020582
- Ruotsi : 2540083
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 600 | 400 | 220 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...