Etusivu / Tuotteet / CAB 6040 / 8183070
default product image showing fibox logo

CAB ABS 604022 T

8183070

Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

Mitat - 600 x 400 x 220

Tuotekuvaus : ABS-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi

Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074020499

SSTL numero : 3424376

Sähkönumero Tanska : 8212020595

Sähkönumero Ruotsi : 2540053

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK08

Pituus (mm) : 600

Leveys (mm) : 400

Korkeus (mm) : 220

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65

Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

CAB6040S.gif Lataa
CAB6040Si.gif Lataa
Certificate FI 40854.pdf Lataa
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64C.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64C.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • Fibox_CAB_64C.zip
  • CAB64B.dwg
  • CAB64C.dwg
  • CAB64B.dxf
  • CAB64C.dxf

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

CAB ABS 604022 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 604022 T

Tuote nr : 8183070

Tuotekuvaus : ABS-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi

Lisätieto : Lukitussalvat pitkällä sivulla

EAN koodi : 6418074020499

El. number :

  • Suomi : 3424376
  • Tanska : 8212020595
  • Ruotsi : 2540053

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

CAB6040S
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 600 400 220
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV-kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40854
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...