Etusivu / Tuotteet / CAB 3545 / 8113056
CAB PC 354516 T main image
CAB PC 354516 T thumb 1

CAB PC 354516 T

8113056

Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

Mitat - 350 x 450 x 160

Tuotekuvaus : PC-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi

Lisätieto : Lukitussalvat lyhyellä sivulla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074049148

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK08

Pituus (mm) : 350

Leveys (mm) : 450

Korkeus (mm) : 160

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
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
CAB_350x450x160.gif Lataa
CAB_250x350x150.gif Lataa
Certificate FI 40854.pdf Lataa
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • FIBOX_CAB_3545B.dwg
  • FIBOX_CAB_3545C.dwg
  • FIBOX_CAB_3545B.dxf
  • FIBOX_CAB_3545C.dxf
  • FIBOX_CAB_3545B.step
  • FIBOX_CAB_3545C.step
  • FIBOX_CAB_3545B.x_t
  • FIBOX_CAB_3545C.x_t
  • FIBOX_CAB_3545B.zip
  • FIBOX_CAB_3545C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

CAB PC 354516 T

Fibox
CAB_453616_T

Sample image

Order symbol : CAB PC 354516 T

Tuote nr : 8113056

Tuotekuvaus : PC-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi

Lisätieto : Lukitussalvat lyhyellä sivulla

EAN koodi : 6418074049148

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

CAB_350x450x160
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 350 450 160
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...