Etusivu / Tuotteet / CAB 3525
CAB image

CAB

Fibox -sähkökaapit on suunniteltu koteloimaan ja suojaamaan komponentteja ja laitteistoja vaativimmissakin olosuhteissa. Fibox-sähkökaappien ominaisuudet ovat ylivoimaisia verrattuna perinteisiin metallikaappeihin. Fiboxin muovi- ja polyesterikaappien laaja valikoima takaa täydellisen ratkaisun jokaiseen kotelosovellukseen. Fibox-kaappien materiaalit ovat polyesteri, polykarbonaatti ja ABS..

Mitat: CAB PC/ABS 200*300*180 mm - 600*400*220 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08 Katso lisävarusteet
Suodattimet Tyhjennä kaikki

Käyttökohteet

Materiaalit

Tiiviysluokka (IP)

Iskunkestävyys (IK)

Mittasuodatin

30 mm 600 mm

Leveys (mm)

30 mm 600 mm

Syvyys (mm)

30 mm 600 mm
Suodattimet

CAB 3525 Lisätarvikkeet

EKIV 3525
Kaapit

EKIV 3525

4712125

Asennuslevy, koteloille:
EKIV 3525 PL
Kaapit

EKIV 3525 PL

4712225

Asennuslevy, muovinen, koteloille:
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...