CAB ABS 304018 T
8183051
Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
Mitat - 300 x 400 x 180
Tuotekuvaus : ABS-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi
Lisätieto : Lukitussalvat lyhyellä sivulla
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074020291
SSTL numero : 3424366
Sähkönumero Tanska : 8212020731
Sähkönumero Ruotsi : 2540043
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK08
Pituus (mm) : 300
Leveys (mm) : 400
Korkeus (mm) : 180
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Savunharmaa
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
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
- Fibox_CAB_43B.step
- Fibox_CAB_43C.step
- Fibox_CAB_43B.x_t
- Fibox_CAB_43C.x_t
- Fibox_CAB_43B.zip
- Fibox_CAB_43C.zip
- CAB43b.dwg
- CAB43b.dxf
- CAB43C.dwg
- CAB43C.dxf
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
CAB ABS 304018 T 8183051 Lisätarvikkeet
CAB ABS 304018 T
Sample image
Order symbol : CAB ABS 304018 T
Tuote nr : 8183051
Tuotekuvaus : ABS-kaappi, savunharmaa läpinäkyvä ovi
Lisätieto : Lukitussalvat lyhyellä sivulla
EAN koodi : 6418074020291
El. number :
- Suomi : 3424366
- Tanska : 8212020731
- Ruotsi : 2540043
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 300 | 400 | 180 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | Savunharmaa |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| MB 12225 AL |
Asennussarja alumiinietulevylle
(20 x 20 x 80) |
| EKIV 37 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(366 x 35 x 1.5) |
| EKIV 27 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(266 x 35 x 1.5) |
| EKIV 43 |
Asennuslevy, koteloille:
(370 x 270 x 1.5) |
| FP A 43 |
Swing door/etulevy (alumiini), koteloille:
(268 x 368 x 1) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...