Etusivu / Tuotteet / CAB 2535 / 8113336
CAB PC 253515 G main image
CAB PC 253515 G thumb 1

CAB PC 253515 G

8113336

Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

Mitat - 250 x 350 x 150

Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukitussalpa lyhyellä sivulla

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074049049

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK08

Pituus (mm) : 250

Leveys (mm) : 350

Korkeus (mm) : 150

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
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
CAB_250x350x150.gif Lataa
Certificate FI 40854.pdf Lataa
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • FIBOX_CAB_2535B.dwg
  • FIBOX_CAB_2535C.dwg
  • FIBOX_CAB_2535B.dxf
  • FIBOX_CAB_2535C.dxf
  • FIBOX_CAB_2535B.step
  • FIBOX_CAB_2535C.step
  • FIBOX_CAB_2535B.x_t
  • FIBOX_CAB_2535C.x_t
  • FIBOX_CAB_2535B.zip
  • FIBOX_CAB_2535C.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

CAB PC 253515 G 8113336 Lisätarvikkeet

EKIV 3525
Kaapit

EKIV 3525

4712125

Asennuslevy, koteloille:
EKIV 3525 PL
Kaapit

EKIV 3525 PL

4712225

Asennuslevy, muovinen, koteloille:

CAB PC 253515 G

Fibox
CAB_352515_G

Sample image

Order symbol : CAB PC 253515 G

Tuote nr : 8113336

Tuotekuvaus : PC-kaappi, harmaa ovi

Lisätieto : Lukitussalpa lyhyellä sivulla

EAN koodi : 6418074049049

Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.

CAB_250x350x150
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 250 350 150
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
EKIV 3525 Asennuslevy, koteloille:
(320 x 220 x 1)
EKIV 3525 PL Asennuslevy, muovinen, koteloille:
(320 x 220 x 2)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40854
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...