CAB ABS 151511 G
8183320
Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
Mitat - 150 x 150 x 110
Tuotekuvaus : ABS-kaappi, harmaa ovi
Lisätieto : Lukitussalpa lyhyellä sivulla
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074057914
SSTL numero : 3435918
Sähkönumero Tanska : 8212020485
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP65 | IK08
Pituus (mm) : 150
Leveys (mm) : 150
Korkeus (mm) : 110
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tiiviysluokkav(IP) (EN 60529): IP65
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
- CAB15B.dwg
- CAB15C.dwg
- CAB15B.dxf
- CAB15C.dxf
- Fibox_CAB_1515B.step
- Fibox_CAB_1515C.step
- Fibox_CAB_15B.x_t
- Fibox_CAB_15C.x_t
- Fibox_CAB_15B.zip
- Fibox_CAB_15C.zip
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
CAB ABS 151511 G
Sample image
Order symbol : CAB ABS 151511 G
Tuote nr : 8183320
Tuotekuvaus : ABS-kaappi, harmaa ovi
Lisätieto : Lukitussalpa lyhyellä sivulla
EAN koodi : 6418074057914
El. number :
- Suomi : 3435918
- Tanska : 8212020485
Sisältää : Kaapin alaosa, ovi PUR-tiivisteellä, lukitussalvat, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kulmatulpat.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 150 | 150 | 110 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | ABS |
| Alaosan väri : | RAL_7035 |
| Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
| Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
| Lämpötilat : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Lisätarvikkeet : | |
|---|---|
| TRH 15 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(122 x 35 x 7) |
| Luokat : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Iskunkestävyysluokka (IK) (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Suojaeristetty |
| Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
| UV-kestoisuus : | - |
| Paloluokka : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...