Tuotekuvaus : Painted Steel Back Panel
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074094179
Pituus (mm) : 587
Leveys (mm) : 587
Materiaali : Steel
CAD-piirustukset
- FIBOX_ABP2424
- FIBOX_ABP2424
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ABP2424
Sample image
Order symbol : ABP2424
Tuote nr : 8592551
Tuotekuvaus : Painted Steel Back Panel
EAN koodi : 6418074094179
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 587 | 587 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Steel |
| Luokat : | |
|---|---|
| electrical_insulation : | Ei eristetty |
| UV-kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...