Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074067319
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Korkeus (mm) : 102
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
- 8x8_hinge_base.dwg
- 8x8_hinge_cover.dwg
- 8x8_hinge_base.dxf
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
AR884CHSS 8561089 Lisätarvikkeet
AR884CHSS
Sample image
Order symbol : AR884CHSS
Tuote nr : 8561089
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074067319
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 0 | 0 | 102 |
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
| ALBP88 | Aluminum Back Panel |
| ABP88 | Painted Steel Back Panel |
| ASP88 | Aluminum Swing Panel |
| ASPHK8 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| APBP88 | PVC Back Panel |
| ADFP88 | Dead Front Panel w/ screws |
| ASPK88 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| AMFL8 | 8" Mounting Flange Set |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| ARCA_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...