Etusivu / Tuotteet / AR 884 / 8561085
AR884SC main image
AR884SC thumb 1

AR884SC

8561085

Mitat - 203 x 203 x 102

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074066312

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 203

Leveys (mm) : 203

Korkeus (mm) : 102
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
ARCA-8x8_combi.gif Lataa
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Lataa

CAD-piirustukset

  • 8x8_screw_base.dwg
  • 8x8_screw_cover.dwg
  • 8x8_screw_base.dxf
  • 8x8_screw_cover.dxf
  • 8x8_screw_base.step
  • 8x8_screw_cover.step
  • 8x8_screw_base.x_t
  • 8x8_screw_cover.x_t
  • 8x8_screw_base.zip
  • 8x8_screw_cover.zip

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR884SC 8561085 Lisätarvikkeet

ALBP88
Kaapit

ALBP88

8592373

Aluminum Back Panel
ABP88
Kaapit

ABP88

8592371

Painted Steel Back Panel
ASP88
Kaapit

ASP88

8592376

Aluminum Swing Panel
ASPHK8
Kaapit

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88
Kaapit

APBP88

8590374

PVC Back Panel
ADFP88
Kaapit

ADFP88

8592375

Dead Front Panel w/ screws
ASPK88
Kaapit

ASPK88

8612025

Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8
Kaapit

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set

AR884SC

Fibox
AR664SC

Sample image

Order symbol : AR884SC

Tuote nr : 8561085

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074066312

Sisältää : Screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x8_combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 203 203 102
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
ALBP88 Aluminum Back Panel
ABP88 Painted Steel Back Panel
ASP88 Aluminum Swing Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88 PVC Back Panel
ADFP88 Dead Front Panel w/ screws
ASPK88 Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
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
UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...