Etusivu / Tuotteet / AR 864 / 8561635
default product image showing fibox logo

AR864FSC

8561635

Mitat - 203 x 152 x 102

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Opaque flat screw cover

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074098085

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 203

Leveys (mm) : 152

Korkeus (mm) : 102

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
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
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

ARCA-8x6_combi.gif Lataa

CAD-piirustukset

  • 8x6_screw_base.dwg
  • 8x6_screw_base.dxf
  • 8x6_screw_base.step
  • 8x6_screw_base.x_t
  • 8x6_screw_base.zip
  • 8x6_low_screw_cover.stp
  • 8x6_low_screw_cover.zip
  • 8x6_low_screw_cover.x_t
  • 8x6_low_screw_cover.dxf

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR864FSC 8561635 Lisätarvikkeet

AMFL6
Kaapit

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Kaapit

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Kaapit

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Kaapit

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Kaapit

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Kaapit

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Kaapit

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Kaapit

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

AR864FSC

Fibox

Sample image

Order symbol : AR864FSC

Tuote nr : 8561635

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Opaque flat screw cover

EAN koodi : 6418074098085

Sisältää : Flat screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting

ARCA-8x6_combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 203 152 102
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...