Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque flat screw cover
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074097965
ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 203
Leveys (mm) : 152
Korkeus (mm) : 102
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
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
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960 °C
UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13
CAD-piirustukset
- 8x6_low_hinge_cover.stp
- 8x6_low_hinge_cover.zip
- 8x6_low_hinge_cover.x_t
- 8x6_low_hinge_cover.dxf
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
AR864CHFSC 8561623 Lisätarvikkeet
AR864CHFSC
Sample image
Order symbol : AR864CHFSC
Tuote nr : 8561623
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque flat screw cover
EAN koodi : 6418074097965
Sisältää : Hinged screw flat cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 203 | 152 | 102 |
| Materiaalit : | |
|---|---|
| Materiaali : | Polykarbonaatti |
| Alaosan väri : | RAL 7035 -light grey |
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
| AMFL6 | 6" Mounting Flange Set |
| ASP86 | Aluminum Swing Panel |
| ASPK86 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| APBP86 | PVC Back Panel |
| ASPHK8 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ABP86 | Painted Steel Back Panel |
| ALBP86 | Aluminum Back Panel |
| ADFP86 | Dead Front Panel w/ screws |
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
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960 °C |
| UL Type | NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...