Etusivu / Tuotteet / AR 864 / 8561621
default product image showing fibox logo

AR864CHFLF

8561621

Mitat - 203 x 152 x 102

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. and plastic mounting flanges

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074097941

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 203

Leveys (mm) : 152

Korkeus (mm) : 102

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
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
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

ARCA-8x6_combi.gif Lataa

CAD-piirustukset

  • 8x6_hinge_base.dwg
  • 8x6_hinge_base.step
  • 8x6_hinge_base.x_t
  • 8x6_hinge_base.zip
  • 8x6_low_hinge_cover.stp
  • 8x6_low_hinge_cover.zip
  • 8x6_low_hinge_cover.x_t
  • 8x6_low_hinge_cover.dxf

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

AR864CHFLF 8561621 Lisätarvikkeet

AMFL6
Kaapit

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Kaapit

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Kaapit

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Kaapit

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Kaapit

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Kaapit

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Kaapit

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Kaapit

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

AR864CHFLF

Fibox

Sample image

Order symbol : AR864CHFLF

Tuote nr : 8561621

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. and plastic mounting flanges

EAN koodi : 6418074097941

Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 203 152 102
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL 7035 -light grey
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...