ARK864FSC
8561415
UL-koodi : UL 508A
Mitat - 203 x 152 x 102
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Opaque flat scre cover, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs.
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074095916
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 203
Leveys (mm) : 152
Korkeus (mm) : 102
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
- 8x6_low_screw_cover.stp
- 8x6_low_screw_cover.zip
- 8x6_low_screw_cover.x_t
- 8x6_low_screw_cover.dwg
- 8x6_low_screw_cover.dxf
- 8x6_screw_ko_base.dwg
- 8x6_screw_ko_base.stp
- 8x6_screw_ko_base.zip
- 8x6_screw_ko_base.dxf
- 8x6_screw_ko_base.x_t
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARK864FSC 8561415 Lisätarvikkeet
ARK864FSC
Sample image
Order symbol : ARK864FSC
Tuote nr : 8561415
UL-koodi : UL 508A
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Opaque flat scre cover, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs.
EAN koodi : 6418074095916
Sisältää : Flat screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Base includes 1/2 and 3/4 inch knoock outs. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 203 | 152 | 102 |
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
| AMFL6 | 6" Mounting Flange Set |
| ASP86 | Aluminum Swing Panel |
| ASPK86 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| APBP86 | PVC Back Panel |
| ASPHK8 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ABP86 | Painted Steel Back Panel |
| ALBP86 | Aluminum Back Panel |
| ADFP86 | Dead Front Panel w/ screws |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...