ARK864CHFSSLM
8561410
UL-koodi : UL 508A
Mitat - 203 x 152 x 102
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074095862
ETIM : EC000261
Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09
Pituus (mm) : 203
Leveys (mm) : 152
Korkeus (mm) : 102
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
- 8x6_low_hinge_cover.stp
- 8x6_low_hinge_cover.zip
- 8x6_low_hinge_cover.x_t
- 8x6_low_hinge_cover.dwg
- 8x6_low_hinge_cover.dxf
- 8x6_hinge_ko_base.dwg
- 8x6_hinge_ko_base.stp
- 8x6_hinge_ko_base.x_t
- 8x6_hinge_ko_base.zip
- 8x6_hinge_ko_base.dxf
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
ARK864CHFSSLM 8561410 Lisätarvikkeet
ARK864CHFSSLM
Sample image
Order symbol : ARK864CHFSSLM
Tuote nr : 8561410
UL-koodi : UL 508A
Tuotekuvaus : PC Enclosure
Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet.
EAN koodi : 6418074095862
Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.
| Mitat : | Korkeus | Leveys | Syvyys |
|---|---|---|---|
| mm : | 203 | 152 | 102 |
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
| AMFL6 | 6" Mounting Flange Set |
| ASP86 | Aluminum Swing Panel |
| ASPK86 | Swing Panel Kit incl. Panel |
| APBP86 | PVC Back Panel |
| ASPHK8 | Swing Panel Kit w/o Panel |
| ABP86 | Painted Steel Back Panel |
| ALBP86 | Aluminum Back Panel |
| ADFP86 | Dead Front Panel w/ screws |
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
| UL Type | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...