Etusivu / Tuotteet / AR 864 / 8561402
default product image showing fibox logo

ARK864CHFLM

8561402

UL-koodi : UL 508A

Mitat - 203 x 152 x 102

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074095787

ETIM : EC000261

Tiiviysluokkav(IP) : IP66 | IP67 | IK09

Pituus (mm) : 203

Leveys (mm) : 152

Korkeus (mm) : 102
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
ARCA-8x6_combi.gif Lataa

CAD-piirustukset

  • 8x6_low_hinge_cover.stp
  • 8x6_low_hinge_cover.zip
  • 8x6_low_hinge_cover.x_t
  • 8x6_low_hinge_cover.dwg
  • 8x6_low_hinge_cover.dxf
  • 8x6_hinge_ko_base.dwg
  • 8x6_hinge_ko_base.stp
  • 8x6_hinge_ko_base.x_t
  • 8x6_hinge_ko_base.zip
  • 8x6_hinge_ko_base.dxf

Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja

ARK864CHFLM 8561402 Lisätarvikkeet

AMFL6
Kaapit

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Kaapit

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Kaapit

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Kaapit

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Kaapit

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Kaapit

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Kaapit

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Kaapit

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

ARK864CHFLM

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK864CHFLM

Tuote nr : 8561402

UL-koodi : UL 508A

Tuotekuvaus : PC Enclosure

Lisätieto : Hinged opaque flat cover w/Plastic quick release latch. Base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs and metal mounting feet

EAN koodi : 6418074095787

Sisältää : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Mitat : Korkeus Leveys Syvyys
mm : 203 152 102
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws
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
UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
featured image for post: Fibox mukana Energia-messuilla

Tapahtumat

14 loka 2026

Fibox mukana Energia-messuilla

Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
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
Sähkö-Electricity 26- messut Sähkö–Electricity 26 on sähköalan uusi kansainvälinen ammattitapahtuma, joka järjestetään 15.–17.4.2026 Helsingin ...