ARCA JIC
Erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat: 192 x 188x 120 mm - 611 x 611 x 254 mm.
PC: Iskulujuus UL 508/UL 50 mukaan; UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 ja 13; UL 508
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mittasuodatin
Leveys (mm)
Syvyys (mm)
Tuloksia ei löytynyt
Kokeile toista hakutermiä tai säädä suodattimiasi
AR 864 Lisätarvikkeet
Uutiset
Katso kaikki artikkelit
Tapahtumat
14 loka 2026
Fibox mukana Energia-messuilla
Fibox osallistuu ensimmäistä kertaa Energia-messuille Tampereella 20.-22.10.2026. Tulemme messuille kahden liiketoiminnan voimalla, esillä on keskusvalmistus ja Fibox ...
Yritysuutiset
15 huhti 2026
Markus Hettig Fiboxin uudeksi koteloliiketoiminnan toimitusjohtajaksi
Fibox on nimittänyt Markus Hettigin koteloliiketoimintansa uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2026 alkaen. Nimitys on osa ...